플러그-인 - SKBD 18/MT - 2202628

사진은 20핀 제품입니다.

플러그-인 카드 블록, 정격 전류: 5 A, 핀 수: 18, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2202628
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053369
개당 중량(패키지 제외) 54.025 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백