전자 하우징 - ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - 2202620

, 길이: 120.6 mm,부품 하우징, 하단부, 색상: 밝은 회색, 폭: 75.9 mm, 높이: 57.7 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME-IO 제품군의 항목
  • 무도구 마운트
  • 75.2 mm 이상의 전체 폭으로 제공
  • UL 94에 따른 난연성등급 V0
  • 전면부 푸쉬-인 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능
  • DIN 레일 마운트용 버스 커넥터 옵션
  • L 타입

주요 상용 데이터

Orderkey 2202620
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626199252
개당 중량(패키지 제외) 69.100 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백