전자 하우징 - UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - 2202528

DEV-KIT UM-BASIC: 1 x UM-BASIC 100MM 프로파일 하우징 및 PCB 단자대(SMKDS) 포함, 개별 부품으로 제공

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전체 폭이 104 mm인 프로파일 하우징
  • 5.08 mm 간격의 PCB 단자대, 케이블 사이즈 2.5 mm²
  • THT 컴포넌트를 손으로 납땜하기 위한 옵션 홀 매트릭스 PCB

주요 상용 데이터

Orderkey 2202528
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4055626141787
개당 중량(패키지 제외) 184.400 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백