전자 하우징 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 RD - 2202194

사진 없음

플러그, 정격 전류: 8 A, 정격 전류(Ex): 8 A, 정격 전압(Ex): 125 V, 핀 수: 5, 간격: 3.81 mm, 전자 하우징과 연결하기 위한 버스 커넥터 및 금도금 접점이 있는 제품

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2202194
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 1000 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626014494
개당 중량(패키지 제외) 4.952 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백