전자 하우징용 제품 - UM-ALU 4-72 FRONT 235 AP - 2202092

패널 마운팅 베이스, 길이: 235 mm, 전면부 플레이트, 색상: 알루미늄 색상, 폭: 71.8 mm, 높이: 2 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UM-ALU 제품군의 항목
  • 알루미늄 프레스 드로잉 섹션
  • 42.5 mm ... 990 mm 길이로 제공, 임의의 길이로 절단 가능
  • 75 mm 및 105 mm의 전체 폭으로 제공
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능
  • EMC 보호

주요 상용 데이터

Orderkey 2202092
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356987608
개당 중량(패키지 제외) 95.100 g
관세율 번호 76061191
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백