엔드 브래킷 - ME PLC EBT GY7035 VPE1 - 2202055

DIN 레일 마운트용 엔드 브래킷, 고정 스크류 포함

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME PLC 제품군의 항목
  • 무도구 마운트
  • 40 mm 전체 폭으로 제공
  • UL 94에 따른 난연성등급 V0
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능
  • DIN 레일 마운트용 버스 커넥터 옵션

주요 상용 데이터

Orderkey 2202055
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356980586
개당 중량(패키지 제외) 45.200 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백