전자 하우징 - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - 2202025

사진은 1단 PCB 제품입니다.

레벨 1에서 PCB를 DIN 레일에 연결하기 위한 UM-BASIC 패널 마운팅 베이스용 PE 접점

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UM-BASIC/UM-PRO 제품군의 항목
  • PVC 프레스 드로잉 섹션(UM-BASIC) 또는 PA(UM-PRO)
  • 개별 길이로 제공
  • 72 mm, 108 mm 및 122 mm의 전체 폭으로 제공
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능

주요 상용 데이터

Orderkey 2202025
패키지 단위 20 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626005362
개당 중량(패키지 제외) 2.344 g
관세율 번호 73269098
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백