전자 하우징 - ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - 2201757

ME 및 ME-MAX용 DIN 레일 버스 어댑터, 설계 폭: 17.5 mm, 5개의 병렬 핀, 색상: 밝은 회색(RAL 7035와 유사)

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2201757
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 39 (NTK-2014)
GTIN 4046356909037
개당 중량(패키지 제외) 3.636 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백