전자 하우징용 제품 - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

연결 기술 캐리어, FKCN 1 x 10-핀, 커버 및 해제 레버가 완전 조립됨, 장착 커버 포함, 해당 헤더: MSTBA 2,5/10-G(1757543)

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME PLC 제품군의 항목
  • 무도구 마운트
  • 40 mm 전체 폭으로 제공
  • UL 94에 따른 난연성등급 V0
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능
  • DIN 레일 마운트용 버스 커넥터 옵션

주요 상용 데이터

Orderkey 2201492
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356838603
개당 중량(패키지 제외) 91.810 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백