하우징 커버 - EH 45 F-C SS/ABS BK9005 - 2201448

부품 하우징 한쪽에 연결 개방부, 색상: 검정, 폭: 45 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • EH 제품군의 항목
  • 무도구 마운트
  • 22.5 mm ... 90 mm의 전체 폭으로 제공
  • UL 94에 따른 난연성등급 HB
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일 또는 패널에 마운트 가능

주요 상용 데이터

Orderkey 2201448
패키지 단위 10 pcs
GTIN 4046356911221
개당 중량(패키지 제외) 21.350 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백