전자 하우징 - ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201322

사진은 하우징 제품입니다.

완벽한 하우징, 길이: 85 mm, 통풍구 없음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 22.5 mm, 높이: 70.4 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2201322
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4046356767002
개당 중량(패키지 제외) 43.700 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백