PCB 단자대 - FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - 2201128

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격 전압: 630 V, 간격: 7.5 mm, 핀 수: 3, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링. 측면 핀 출구가 있는 제품

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME/ME MAX 전자 장치 엔클로저용 스프링 케이지 PCB 단자대
  • 연결 작업을 단순화하는 푸쉬-인 기술
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2201128
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356745963
개당 중량(패키지 제외) 5.170 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백