전자 하우징 - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - 2200936

패널 마운팅 베이스, 하단부, 색상: 알루미늄 색상, 폭: 105 mm, 길이: 60 mm, 높이: 29.4 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UM-ALU 제품군의 항목
  • 알루미늄 프레스 드로잉 섹션
  • 42.5 mm ... 990 mm 길이로 제공, 임의의 길이로 절단 가능
  • 75 mm 및 105 mm의 전체 폭으로 제공
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능
  • EMC 보호

주요 상용 데이터

Orderkey 2200936
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716475
개당 중량(패키지 제외) 74.600 g
관세율 번호 76042990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백