전자 하우징 - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 150 - 2200898

패널 마운팅 베이스, 길이: 150 mm, 하단부, 색상: 알루미늄 색상, 폭: 121 mm, 높이: 32.8 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • HC-ALU 제품군의 항목
  • 알루미늄 프레스 드로잉 섹션
  • 100 mm ... 1000 mm 길이로 제공, 임의의 길이로 개별 절단 가능
  • 53.5 mm ... 161 mm의 전체 폭으로 제공
  • 최대 IP65의 보호 수준
  • 핸드헬드 및 패널 하우징으로 사용 가능
  • 옵션 EMC 씰 제공

주요 상용 데이터

Orderkey 2200898
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715850
개당 중량(패키지 제외) 304.400 g
관세율 번호 76042100
출신 국가 HU (헝가리)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백