Basiselement - MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - 2200330

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin, montage: solderen

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME 및 ME MAX 전자 하우징용 헤더 및 플러그
  • PCB 직각 방향 플러그-인
  • 5 mm 간격
  • 2 - 4포지션
  • 터치손상방지
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2200330
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566162
개당 중량(패키지 제외) 1.365 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백