전자 하우징용 제품 - UM-PRO PE CONTACT L2 - 2200162

사진은 1단 PCB 제품입니다.

2단 DIN 레일에 PCB를 연결하기 위한 UM-PRO 패널 마운팅 베이스용 PE 접점

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UM-BASIC/UM-PRO 제품군의 항목
  • PVC 프레스 드로잉 섹션(UM-BASIC) 또는 PA(UM-PRO)
  • 개별 길이로 제공
  • 72 mm, 108 mm 및 122 mm의 전체 폭으로 제공
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능

주요 상용 데이터

Orderkey 2200162
패키지 단위 20 pcs
카탈로그 페이지 페이지 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547253
개당 중량(패키지 제외) 2.557 g
관세율 번호 85369095
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백