기본 스트립 - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

헤더, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 630 V, 핀 수: 2, 간격: 7.25 mm, 마운팅: SMD/THT/THR

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 폭 17.5/35 mm 및 22.5/45 mm의 하우징에 적합한 2 및 3핀
  • ME/ME MAX 전자 하우징에 적합
  • 직각 스크류/플러그-인 연결
  • 제공 형태: 대량 박스 포장 또는 자동화된 마운팅을 위한 테이프-온-릴 포장
  • 무제한 600 V UL 승인을 위한 7.25 mm 간격
  • THR 납땜 가능
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2199760
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356495325
개당 중량(패키지 제외) 2.559 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백