플러그 - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

플러그, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 핀 수: 3, 간격: 7.25 mm, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 밝은 회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME/ME MAX 전자 하우징에 적합
  • 직각 스크류/플러그-인 연결
  • 무제한 600 V UL 승인을 위한 7.25 mm 간격
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2199553
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495349
개당 중량(패키지 제외) 6.290 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백