고전류 커넥터 - UHV150-KH/M12 - 2130334

사진은 버전 UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS 및 UHV 150-KH/KH 조합

볼트 연결방식 범용 단자대, 전선: 50 ... 150mm², 폭: 46mm, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 교차 연결을 위한 연결 레일과 같은 포괄적인 액세서리는 최대 240 mm² 전선의 안전하고 사용자 친화적인 배선을 보장합니다.
  • 케이블 러그 또는 직접 연결 방식의 제품으로 제공되며 두 가지 연결 방법이 혼합된 제품도 제공됩니다.
  • UHV ... 고전류 플러그-인 커넥터는 여러 버전의 제품으로 제공됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2130334
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918053116
개당 중량(패키지 제외) 368.260 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백