단자대 - HK 4-FS(8-2,8-0,8) - 2017017

그림은 해당 제품입니다.

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 슬립 온 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 32

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 단자대 및 브리지 연결 제거됨
  • 시야를 가리지 않는 플러그 보기, 우수한 플러그 접근성, 빠른 연결 검사 등과 같은 사용자 친화적 작동
  • 측면 케이블 덕트의 우아한 전선 도관으로 인한 매력적인 외관
  • 전면부에서 명칭 읽기

주요 상용 데이터

Orderkey 2017017
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918052652
개당 중량(패키지 제외) 10.990 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백