PCB 단자대 - FRONT 2,5-V/SA10-EX/ 9 SO NZ - 1987384

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격 전압: 320 V, 간격: 5 mm, 핀 수: 9, 연결 방법: 전면부 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex e” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1987384
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918928742
개당 중량(패키지 제외) 35.849 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백