PCB 단자대 - FK-MPT 0,5/15-3,5-H NZ:8897501 - 1986440

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 4 A, 정격 전압: 250 V, 간격: 3.5 mm, 핀 수: 15, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1986440
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918918118
개당 중량(패키지 제외) 6.080 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백