PCB 단자대 - MKDS 5/ 2-7,62 BG BD:L1,N +/- - 1985522

그림은 2핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 32 A, 정격 전압: 630 V, 간격: 7.62 mm, 핀 수: 2, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 페블 회색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1985522
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918908935
개당 중량(패키지 제외) 5.560 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백