인쇄 회로 기판 커넥터 - MCC 1/ 4-STZ-3,81 BU - 1982091

사진 없음

플러그, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 4, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 색상: 파란색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 대량의 사전 조립된 전선을 경제적으로 연결
  • 풀-아웃 지원 기능으로 인해 조작이 용이하고 접점 지점에서 인장력 감소
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1982091
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918954307
개당 중량(패키지 제외) 1.384 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백