인쇄 회로 기판 커넥터 - FKICS 2,5/14-STF - 1981717

그림은 10핀 제품입니다.

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 14, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • MSTB 2´,5와 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1981717
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 289 (C-1-2013)
GTIN 4017918972752
개당 중량(패키지 제외) 25.187 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백