기본 스트립 - ST 4-PCB/11-G-6,2 - 1980682

사진은 5핀 제품입니다.

ST-COMBI 리셉터클, PCB 수평 방향 플러그 삽입, 핀 간격: 6.2 mm, 핀 수: 11

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 따라서 동일한 플러그를 사용해 DIN 레일에서 장치에 이르는 범용 플러그-인 솔루션을 구현할 수 있습니다.
  • 이 베이스 스트립의 간격 폭은 COMBI 플러그의 간격 폭과 일치합니다.
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1980682
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 300 (C-1-2017)
GTIN 4017918972356
개당 중량(패키지 제외) 29.287 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백