기본 스트립 - MC 1,5/ 7-G-3,5 THT-R56 - 1968604

헤더, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 7, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 “다운로드”에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1968604
패키지 단위 470 pcs
최소 주문 수량 470 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 197 (CC-2011)
GTIN 4017918924515
개당 중량(패키지 제외) 2.584 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백