인쇄 회로 기판 커넥터 - PC 4/ 6-G-7,62 CD 2,3,4 - 1967126

사진 없음

헤더, 정격 전류: 20 A, 핀 수: 6, 간격: 7.62 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1967126
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918917777
개당 중량(패키지 제외) 11.330 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백