인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - 1965856

사진 없음

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격 전압: 250 V, 핀 간격: 5.0 mm, 핀 수: 4, 마운팅: 납땜

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • PCB의 청소 또는 밀봉이 가능한 스탠드-오프
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1965856
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918910808
개당 중량(패키지 제외) 1.556 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백