인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0C2R1,5BDNZX63 - 1965393

사진 없음

플러그, 정격 전류: 10 A, 핀 수: 5, 간격: 5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1965393
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918908867
개당 중량(패키지 제외) 8.186 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백