인쇄 회로 기판 커넥터 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:58-55 SO - 1963227

사진 없음

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1963227
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918903787
개당 중량(패키지 제외) 6.943 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백