인쇄 회로 기판 커넥터 - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ1072 - 1962286

그림은 10핀 제품입니다.

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 앵글 전선 연결을 통해 하나의 방향에서 작동 및 전선 연결 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1962286
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918902872
개당 중량(패키지 제외) 4.140 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백