인쇄 회로 기판 커넥터 - EMSTB 2,5/14-GF-5,08 PA BD - 1961915

사진 없음

헤더, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 14, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 프레스-인 기술

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 열 부하 없이 높은 유지력을 보장하는 장기간 안정적인 프레스 삽입 연결
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1961915
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918901639
개당 중량(패키지 제외) 6.223 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백