기본 스트립 - MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT - 1961782

사진은 9핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 7, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 투-인-원(Two-in-one) – 핀 스트립은 항상 왼쪽(L) 및 오른쪽(R) 세그먼트로 구성되어야 합니다. THR 핀 스트립의 완성을 위해 액세서리의 해당 대응 부품 사용을 고려하십시오. THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 "다운로드"에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1961782
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916121
개당 중량(패키지 제외) 2.793 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백