인쇄 회로 기판 커넥터 - CCA 2,5/ 8-GR-5,08RNP26THR - 1959545

사진은 8핀 제품의 왼쪽 및 오른쪽 플러그입니다.

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 8, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 자체 잠금 플랜지가 있는 제품, 투-인-원(Two-in-one) – 핀 스트립은 항상 왼쪽(L) 및 오른쪽(R) 세그먼트로 구성되어야 합니다. THR 핀 스트립의 완성을 위해 액세서리의 해당 대응 부품 사용을 고려하십시오.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1959545
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 157 (CC-2005)
GTIN 4017918934873
개당 중량(패키지 제외) 4.646 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백