인쇄 회로 기판 커넥터 - CCA 2,5/ 7-GL-5,08P26THRR56 - 1959189

그림은 6 포지션 버전임

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 7, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 투-인-원(Two-in-one) – 핀 스트립은 항상 왼쪽(L) 및 오른쪽(R) 세그먼트로 구성되어야 합니다. THR 핀 스트립의 완성을 위해 액세서리의 해당 대응 부품 사용을 고려하십시오.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1959189
패키지 단위 330 pcs
최소 주문 수량 330 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 160 (CC-2005)
GTIN 4017918934514
개당 중량(패키지 제외) 4.390 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백