인쇄 회로 기판 커넥터 - QC 1/ 2-ST-BUS BD:+,- - 1958193

사진 없음

플러그, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 핀 수: 2, 간격: 5 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 이 플러그를 사용하면 모듈 간에 중단 없는 전선 루프가 가능합니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1958193
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918897758
개당 중량(패키지 제외) 4.290 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백