인쇄 회로 기판 커넥터 - CCA 2,5/11-G-5,08 RNP26THR - 1955251

그림은 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 11, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 자체 잠금 플랜지가 있는 제품 - THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 "다운로드"에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 최적의 플러그-인 연결 안정성을 보장하는 폐쇄형 아웃라인
  • 부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1955251
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 299 (C-1-2013)
GTIN 4017918926045
개당 중량(패키지 제외) 4.550 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백