인쇄 회로 기판 커넥터 - CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THR - 1954744

그림은 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 7, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 “다운로드”에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1954744
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 299 (C-1-2013)
GTIN 4017918925567
개당 중량(패키지 제외) 3.766 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백