기본 스트립 - MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR - 1953729

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 3, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 핀 길이는 2.6 mm입니다. THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 "다운로드"에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1953729
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 219 (C-1-2013)
GTIN 4017918919252
개당 중량(패키지 제외) 2.620 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 BG (불가리아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백