단자대 - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

단자대, 연결 방법: 슬립 온 연결, 연결 수: 8, 케이블 사이즈:0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 슬롯 플러그를 사용하면 1개의 6.3 mm 슬립-온 슬리브 대신 1개의 완전히 절연된 또는 2개의 노출된 2.8 mm 슬립-온 슬리브를 밀어 넣을 수 있습니다.
  • 완전히 절연된 슬립-온 슬리브의 연결을 위해 하우징 패널만 금속 부품 뒤로 약간 돌출되어 있습니다.
  • 전면부 슬립-온 플러그-인 연결은 공간이 제한되어 있고 케이블 덕트를 단자대 스트립 가까이 이동해야 하는 경우에 이상적인 배선 설계입니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 1953017
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 499 (C-1-2017)
GTIN 4017918052508
개당 중량(패키지 제외) 10.990 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백