기본 스트립 - MCDNV 1,5/18-G1-3,5 RNP14THR - 1952665

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 18, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 결합 노즈가 있는 제품입니다. 핀 길이는 14 mm입니다. THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 "다운로드"에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1952665
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 105 (CC-2005)
GTIN 4017918919771
개당 중량(패키지 제외) 18.433 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 BG (불가리아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백