인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/11-ST-RF - 1946451

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 11, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 자체 잠금 플랜지가 있는 제품

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1946451
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918893705
개당 중량(패키지 제외) 18.912 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백