인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 2-ST-RF - 1946367

사진은 10핀 제품입니다.

플러그, 정격전류: 12 A, 정격 전압(III/2): 320 V, 핀 수: 2, 핀 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 자체 잠금 플랜지가 있는 제품

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1946367
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918893613
개당 중량(패키지 제외) 4.422 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백