PCB 단자대 - MKDSN 2,5/ 7 KMGY - 1946286

사진 없음

PCB 단자대, 핀 간격: 5 mm, 핀 수: 7, 연결 타입: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 밝은 회색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1946286
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918884277
개당 중량(패키지 제외) 10.090 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백