인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08THTPIN26R32 - 1946202

사진은 8핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 “다운로드”에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 최적의 플러그-인 연결 안정성을 보장하는 폐쇄형 아웃라인
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1946202
패키지 단위 330 pcs
최소 주문 수량 330 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918864125
개당 중량(패키지 제외) 2.090 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 2층/3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백