인쇄 회로 기판 커넥터 - FKC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 BD:8X1 - 1945944

사진 없음

플러그, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 8, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, COMBICON 플러그-인 커넥터는 부하가 없는 조건 하에서만 작동될 수도 있습니다. 작동을 위해 작은 부하가 스위치되어야 하는 경우, 요청에 따라 시험 값이 제공됩니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1945944
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4017918884642
개당 중량(패키지 제외) 14.560 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백