인쇄 회로 기판 커넥터 - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08BD:2X10- - 1945915

사진 없음

플러그, 정격전류: 16 A, 정격 전압(III/2): 320 V, 핀 수: 3, 핀 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1945915
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918879730
개당 중량(패키지 제외) 5.061 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백