인쇄 회로 기판 커넥터 - ICV 2,5 HC/12-G-5,08 - 1943632

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 12, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링, COMBICON 플러그-인 커넥터는 부하가 없는 조건 하에서만 작동될 수도 있습니다. 작동을 위해 작은 부하가 스위치되어야 하는 경우, 요청에 따라 시험 값이 제공됩니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1943632
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 499 (C-1-2013)
GTIN 4017918878719
개당 중량(패키지 제외) 8.372 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백