인쇄 회로 기판 커넥터 - ICV 2,5 HC/ 9-G-5,08 - 1943603

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 9, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링, COMBICON 플러그-인 커넥터는 부하가 없는 조건 하에서만 작동될 수도 있습니다. 작동을 위해 작은 부하가 스위치되어야 하는 경우, 요청에 따라 시험 값이 제공됩니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1943603
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 499 (C-1-2013)
GTIN 4017918878689
개당 중량(패키지 제외) 6.585 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백